Han EMC 10 Hood Side Entry PG 21 Central
Cikkszám: 09 62 010 0581
A kép csak illusztrációs célokat szolgál. Kérjük, olvassa el a termékleírást.
Han EMC 10 Hood Side Entry PG 21 Central
Cikkszám: 09 62 010 0581
árak és raktárkészlet megtekintéséhez.
0
árak és raktárkészlet megtekintéséhez.
0
Tulajdonságok áttekintése
Termék részletei
Category | Hoods/Housings |
---|---|
Series of hoods/housings | Han® EMC |
Type of hood/housing | Hood |
Size | 10 B |
---|---|
Version | Side entry |
Number of cable entries | 1 |
Cable entry | 1x Pg 21 |
Locking type | Central locking lever (on the hood) |
Field of application | Hoods/Housings for higher EMC requirements |
Limiting temperature | -40 ... +125 °C |
---|---|
Note on the limiting temperature | For use as a connector according to IEC 61984. |
Degree of protection acc. to IEC 60529 | IP65 |
Type rating acc. to UL 50 / UL 50E | 4 |
12 |
Material (hood/housing) | Aluminium die-cast |
---|---|
Surface (hood/housing) | Uncoated |
Colour (hood/housing) | Unpainted |
Material (locking) | Stainless steel |
RoHS | compliant |
ELV status | compliant |
China RoHS | e |
REACH Annex XVII substances | Not contained |
REACH ANNEX XIV substances | Not contained |
REACH SVHC substances | Not contained |
California Proposition 65 substances | Yes |
California Proposition 65 substances | Nickel |
UL / CSA | |
---|---|
Approvals | CE |
DNV GL |
Packaging size | 1 |
---|---|
Net weight | 365 g |
Country of origin | Germany |
European customs tariff number | 85389099 |
GTIN | 5713140073340 |
ETIM | EC000437 |
eCl@ss | 27440202 Shell for industrial connectors |
Előző
Következő