Han 6EMC/B-HSE-M32-w. SL
Cikkszám: 19 62 806 0557
A kép csak illusztrációs célokat szolgál. Kérjük, olvassa el a termékleírást.
Han 6EMC/B-HSE-M32-w. SL
Cikkszám: 19 62 806 0557
árak és raktárkészlet megtekintéséhez.
0
árak és raktárkészlet megtekintéséhez.
0
Tulajdonságok áttekintése
Termék részletei
Category | Hoods/Housings |
---|---|
Series of hoods/housings | Han® EMC/B |
Type of hood/housing | Hood |
Type | High construction |
Size | 6 B |
---|---|
Version | Side entry |
Number of cable entries | 1 |
Cable entry | 1x M32 |
Locking type | Single locking lever (on the hood) |
Field of application | Hoods/Housings for higher EMC requirements |
Limiting temperature | -40 ... +125 °C |
---|---|
Note on the limiting temperature | For use as a connector according to IEC 61984. |
Degree of protection acc. to IEC 60529 | IP65 |
IP66 | |
Type rating acc. to UL 50 / UL 50E | 4 |
12 |
Material (hood/housing) | Aluminium die-cast |
---|---|
Surface (hood/housing) | Uncoated |
Colour (hood/housing) | Unpainted |
Material (locking) | Polycarbonate (PC) |
Stainless steel | |
Colour (locking) | RAL 7037 (dust grey) |
Material flammability class acc. to UL 94 (locking levers) | V-0 |
RoHS | compliant |
ELV status | compliant |
China RoHS | e |
REACH Annex XVII substances | Not contained |
REACH ANNEX XIV substances | Not contained |
REACH SVHC substances | Yes |
REACH SVHC substances | Potassium 1,1,2,2,3,3,4,4,4-nonafluorobutane-1-sulphonate |
California Proposition 65 substances | Yes |
California Proposition 65 substances | Nickel |
UL / CSA | |
---|---|
Approvals | CE |
DNV GL |
Packaging size | 1 |
---|---|
Net weight | 129 g |
Country of origin | Germany |
European customs tariff number | 85389099 |
GTIN | 5713140171688 |
ETIM | EC000437 |
eCl@ss | 27440202 Shell for industrial connectors |
Előző
Következő