Ha-MLK4 MLZ4-5M
Cikkszám: 72 MN FL4 MNML 4050
A kép csak illusztrációs célokat szolgál. Kérjük, olvassa el a termékleírást.
Ha-MLK4 MLZ4-5M
Cikkszám: 72 MN FL4 MNML 4050
árak és raktárkészlet megtekintéséhez.
Tulajdonságok áttekintése
Termék részletei
Category | System cabling |
---|---|
Series | Circular connectors 7/8" |
Element | Cable assemblies |
Specification | Pre-assembled on both sides |
Connector 1 | 7/8" |
Male Angled | |
Connector 2 | 7/8" |
Female Angled | |
Type of cable | Copper cable (round) |
Cable length | 5 m |
---|---|
Number of cores | 4 |
Core structure | 4x AWG 16 |
Előző
Következő