HPP V4 USB 2.0 type A to type B
Cikkszám: 09 45 541 1910
A kép csak illusztrációs célokat szolgál. Kérjük, olvassa el a termékleírást.
HPP V4 USB 2.0 type A to type B
Cikkszám: 09 45 541 1910
árak és raktárkészlet megtekintéséhez.
0
árak és raktárkészlet megtekintéséhez.
0
Tulajdonságok áttekintése
Kérjük, ne használja többé ezt a terméket új tervezés során.
Kérjük, forduljon helyi viszontealdó partneréhez.
Termék részletei
Category | Connectors |
---|---|
Series | HARTING PushPull (V4) |
Identification | USB |
Element | Adapter PCB |
Specification | USB 2.0 type A to USB 2.0 type B |
USB 2.0 type B to USB 2.0 type A | |
Adapter for | Jack to jack |
Shielding | Fully shielded, 360° shielding contact |
---|---|
Number of contacts | 4 |
Limiting temperature | -40 ... +70 °C |
---|---|
Mating cycles | ≥ 750 |
RoHS | compliant |
---|---|
ELV status | compliant |
China RoHS | e |
REACH Annex XVII substances | Not contained |
REACH ANNEX XIV substances | Not contained |
REACH SVHC substances | Not contained |
California Proposition 65 substances | Yes |
California Proposition 65 substances | Antimony trioxide |
Lead | |
Naphthalene |
Specifications | IEC 61076-3-106 Variant 4 (V4) |
---|---|
Approvals | DNV GL |
Packaging size | 1 |
---|---|
Net weight | 7.68 g |
Country of origin | Germany |
European customs tariff number | 85366990 |
GTIN | 5713140061057 |
ETIM | EC000438 |
eCl@ss | 27440205 Contact insert for industrial connectors |
Előző
Következő