HPP V4 Power EI-PFT 48V/12A 4p term. m.
Cikkszám: 09 46 295 4031
A kép csak illusztrációs célokat szolgál. Kérjük, olvassa el a termékleírást.
HPP V4 Power EI-PFT 48V/12A 4p term. m.
Cikkszám: 09 46 295 4031
árak és raktárkészlet megtekintéséhez.
0
árak és raktárkészlet megtekintéséhez.
0
Tulajdonságok áttekintése
Termék részletei
Category | Connectors |
---|---|
Series | HARTING PushPull (V4) |
Identification | Power |
Element | Panel feed through set |
Description of hood/housing | Easy Install |
Termination method | Cage-clamp termination |
---|---|
Shielding | Unshielded |
Number of contacts | 4 |
Locking type | PushPull |
Pack contents | insulation body, hood and integrated seal |
Conductor cross-section | 1.5 mm² |
---|---|
Conductor cross-section [AWG] | AWG 16 ... AWG 14 |
Rated current | 12 A |
Rated voltage | 48 V |
Rated impulse voltage | 1.5 kV |
Pollution degree | 3 |
Limiting temperature | -40 ... +70 °C |
Mating cycles | ≥ 750 |
Degree of protection acc. to IEC 60529 | IP65 |
Material (hood/housing) | Metal |
---|---|
RoHS | compliant |
ELV status | compliant |
China RoHS | e |
REACH Annex XVII substances | Not contained |
REACH ANNEX XIV substances | Not contained |
REACH SVHC substances | Not contained |
California Proposition 65 substances | Yes |
California Proposition 65 substances | Lead |
Nickel |
Specifications | IEC 61076-3-106 Variant 4 (V4) |
---|---|
UL / CSA | |
Approvals | DNV GL |
Packaging size | 1 |
---|---|
Net weight | 36 g |
Country of origin | Romania |
European customs tariff number | 85366990 |
GTIN | 5713140065420 |
ETIM | EC002636 |
eCl@ss | 27440114 Rectangular connector (for field assembly) |
Előző
Következő