HAR-BUS HM INSERT BLOCK TYPE E
Cikkszám: 17 99 000 0007
A kép csak illusztrációs célokat szolgál. Kérjük, olvassa el a termékleírást.
HAR-BUS HM INSERT BLOCK TYPE E
Cikkszám: 17 99 000 0007
árak és raktárkészlet megtekintéséhez.
Tulajdonságok áttekintése
Termék részletei
Category | Tools |
---|---|
Series | har-bus® HM |
Type of tool | Insert |
Description of the tool | for straight male connectors |
for type E |
RoHS | compliant |
---|---|
ELV status | compliant |
China RoHS | e |
REACH Annex XVII substances | Not contained |
REACH ANNEX XIV substances | Not contained |
REACH SVHC substances | Not contained |
California Proposition 65 substances | Yes |
California Proposition 65 substances | Nickel |
Előző
Következő