Calotte transparent
Cikkszám: 09 45 453 1609
A kép csak illusztrációs célokat szolgál. Kérjük, olvassa el a termékleírást.
Calotte transparent
Cikkszám: 09 45 453 1609
árak és raktárkészlet megtekintéséhez.
0
árak és raktárkészlet megtekintéséhez.
0
Tulajdonságok áttekintése
Termék részletei
Category | Operator interfaces |
---|---|
Series | har-light |
Type of accessory | Calotte |
Diameter of the mounting hole | 22.3 mm |
---|
Colour (accessories) | Transparent |
---|---|
RoHS | compliant |
ELV status | compliant |
China RoHS | e |
REACH Annex XVII substances | Not contained |
REACH ANNEX XIV substances | Not contained |
REACH SVHC substances | Not contained |
California Proposition 65 substances | Not contained |
Fire protection on railway vehicles | EN 45545-2 (2020-08) |
Requirement set with Hazard Levels | R22 (HL 1-3) |
R23 (HL 1-3) |
Packaging size | 10 |
---|---|
Net weight | 0.559 g |
Country of origin | Germany |
European customs tariff number | 85389099 |
GTIN | 5713140449466 |
ETIM | EC001072 |
eCl@ss | 27371231 Dome, refractor |
Előző
Következő