7/8 Cable Assembly 4-pole an/an f/m 0,3m
Cikkszám: 21 34 989 9496 003
A kép csak illusztrációs célokat szolgál. Kérjük, olvassa el a termékleírást.
7/8 Cable Assembly 4-pole an/an f/m 0,3m
Cikkszám: 21 34 989 9496 003
árak és raktárkészlet megtekintéséhez.
Tulajdonságok áttekintése
Termék részletei
Type of cable | 4x1,5mm² PUR black Részletek megjelenítése |
---|---|
Connector 1 | 7/8 4pole male angled overm unshld Részletek megjelenítése |
Connector 2 | 7/8 4pole female angled overm unshld Részletek megjelenítése |
Category | System cabling |
---|---|
Series | Circular connectors 7/8" |
Element | Cable assemblies |
Specification | Pre-assembled on both sides |
Connector 1 | 7/8" |
Male Angled | |
Connector 2 | 7/8" |
Female Angled | |
Type of cable | Copper cable (round) |
Cable length | 0.3 m |
---|---|
Number of cores | 4 |
Core structure | 4x 1.5 mm² |
Előző
Következő