Positionierer 0,5 mm D-Sub
Cikkszám: 61 03 600 0023
A kép csak illusztrációs célokat szolgál. Kérjük, olvassa el a termékleírást.
Tulajdonságok áttekintése
Termék részletei
Category | Tools |
---|---|
Type of tool | Locator |
Description of the tool | for M12 male contacts |
21 01 100 9020 |
RoHS | compliant |
---|---|
ELV status | compliant |
China RoHS | e |
REACH Annex XVII substances | Not contained |
REACH ANNEX XIV substances | Not contained |
REACH SVHC substances | Not contained |
Előző
Következő