Han S 200 CA-c-b/r 50mm², 0,2m
Cikkszám: 33 50 686 9254 002
A kép csak illusztrációs célokat szolgál. Kérjük, olvassa el a termékleírást.
Han S 200 CA-c-b/r 50mm², 0,2m
Cikkszám: 33 50 686 9254 002
árak és raktárkészlet megtekintéséhez.
Tulajdonságok áttekintése
Termék részletei
Type of cable | UL AWM 3817 125°C 3000V 1/0AWG VW-1 Részletek megjelenítése |
---|---|
Connector 1 | Han® S-HA (16mm)-black Részletek megjelenítése |
Han® S 200 FC CRT 50 mm² w. rubb. sleeve Részletek megjelenítése | |
Connector 2 | Han® S-HA (16mm)-red Részletek megjelenítése |
Han® S 200 FC CRT 50 mm² w. rubb. sleeve Részletek megjelenítése |
Category | System cabling |
---|---|
Series | Han® S |
Element | Cable assemblies |
Specification | Pre-assembled on both sides |
Connector 1 | Female Angled |
Black | |
Connector 2 | Female Angled |
Red | |
Type of cable | Copper cable (round) |
Description of the cable | Flame retardant |
Heat resistance |
Cable length | 0.2 m |
---|---|
Number of cores | 1 |
Core structure | 50 mm² |
Details | Not be coupled or decoupled under electrical load. |
Assembly and installation must be carried out by a qualified electrician. | |
Protection against electric shock: Protection against indirect contact (fault protection) shall be ensured by suitable measures taken by the user during installation. E. g. by restricted access area (area accessible only to electrically skilled persons and electrically instructed persons). |
Előző
Következő