Har link 10P MA DOUBLE END CABLE ASSY,2M
Cikkszám: 33 27 243 2000 003
A kép csak illusztrációs célokat szolgál. Kérjük, olvassa el a termékleírást.
Har link 10P MA DOUBLE END CABLE ASSY,2M
Cikkszám: 33 27 243 2000 003
árak és raktárkészlet megtekintéséhez.
Tulajdonságok áttekintése
Termék részletei
Connector 1 | Har-link male IDC 10P conn assy kit Részletek megjelenítése |
---|---|
Connector 2 | Har-link male IDC 10P conn assy kit Részletek megjelenítése |
Category | System cabling |
---|---|
Series | har-link® |
Element | Cable assemblies |
Specification | Pre-assembled on both sides |
Connector 1 | har-link® |
Connector 2 | har-link® |
Type of cable | Copper cable (round) |
Cable length | 2 m |
---|---|
Number of cores | 10 |
Core structure | 10x AWG 28 |
Előző
Következő