M8-PCB-THT-2PC-4P-DCOD-F-ANG-SHLD
Cikkszám: 21 42 000 0020
A kép csak illusztrációs célokat szolgál. Kérjük, olvassa el a termékleírást.
M8-PCB-THT-2PC-4P-DCOD-F-ANG-SHLD
Cikkszám: 21 42 000 0020
árak és raktárkészlet megtekintéséhez.
Tulajdonságok áttekintése
Termék részletei
Category | Connectors |
---|---|
Series | Circular connectors M8 |
Element | PCB connector |
Specification | Angled |
for rear mounting | |
Description of hood/housing | 7 mm |
Termination method | Wave soldering termination |
---|---|
Gender | Female |
Shielding | Shielded |
Number of contacts | 4 |
Coding | D-coding |
Előző
Következő