M8-ACC- PLASTICCAP FOR M8 MALE
Cikkszám: 21 41 000 0003
A kép csak illusztrációs célokat szolgál. Kérjük, olvassa el a termékleírást.
M8-ACC- PLASTICCAP FOR M8 MALE
Cikkszám: 21 41 000 0003
árak és raktárkészlet megtekintéséhez.
Tulajdonságok áttekintése
Termék részletei
Category | Accessories |
---|---|
Series | Circular connectors M8 |
Type of accessory | Protection cover |
Description of the accessory | for male inserts |
with loop |
Material (accessories) | Thermoplastic |
---|---|
Colour (accessories) | Black |
RoHS | compliant |
ELV status | compliant |
China RoHS | e |
REACH Annex XVII substances | Not contained |
REACH ANNEX XIV substances | Not contained |
REACH SVHC substances | Not contained |
Előző
Következő