M17 FE str molded 6+PE PUR open end,10m
Cikkszám: 21 37 520 0701 100
A kép csak illusztrációs célokat szolgál. Kérjük, olvassa el a termékleírást.
M17 FE str molded 6+PE PUR open end,10m
Cikkszám: 21 37 520 0701 100
árak és raktárkészlet megtekintéséhez.
Tulajdonságok áttekintése
Termék részletei
Category | System cabling |
---|---|
Series | Circular connectors M17 |
Element | Cable assemblies |
Specification | Pre-assembled on one side |
Connector 1 | M17 Overmoulded |
Female Straight | |
Type of cable | Copper cable (round) |
Cable length | 10 m |
---|---|
Number of cores | 7 |
Core structure | 6x 0.5 mm² + 1 mm² |
Előző
Következő