M23_19P FE,Int-thread,STR PUR cable,10M
Cikkszám: 21 37 350 0D74 100
A kép csak illusztrációs célokat szolgál. Kérjük, olvassa el a termékleírást.
M23_19P FE,Int-thread,STR PUR cable,10M
Cikkszám: 21 37 350 0D74 100
árak és raktárkészlet megtekintéséhez.
Tulajdonságok áttekintése
Termék részletei
Category | System cabling |
---|---|
Series | Circular connectors M23 |
Identification | Signal |
Element | Cable assemblies |
Specification | Pre-assembled on one side |
Connector 1 | M23 |
Female Straight | |
Type of cable | Copper cable (round) |
Features | Flame retardancy |
Oil and UV resistant | |
Highly EMC resistant | |
Halogen freeness |
Cable length | 10 m |
---|---|
Number of cores | 19 |
Core structure | 3x AWG 18 + 16x AWG 22 |
Előző
Következő