M8 Cable Assembly D-cod st/st m/m 10,0m
Cikkszám: 21 34 C7C 7477 100
A kép csak illusztrációs célokat szolgál. Kérjük, olvassa el a termékleírást.
M8 Cable Assembly D-cod st/st m/m 10,0m
Cikkszám: 21 34 C7C 7477 100
árak és raktárkészlet megtekintéséhez.
Tulajdonságok áttekintése
Termék részletei
Type of cable | (4xAWG22/7) Cat 5e PUR trailling Részletek megjelenítése |
---|
Category | System cabling |
---|---|
Series | Circular connectors M8 |
Element | Cable assemblies |
Specification | Pre-assembled on both sides |
Connector 1 | M8 D-coding |
Male Straight | |
Connector 2 | M8 D-coding |
Male Straight | |
Type of cable | Copper cable (round) |
Cable length | 10 m |
---|---|
Number of cores | 4 |
Core structure | 4x AWG 22/7 |
Coding | D-coding |
Előző
Következő