M8 Cable Assembly 4-poles an/- f/- 0,5m
Cikkszám: 21 34 830 0489 005
A kép csak illusztrációs célokat szolgál. Kérjük, olvassa el a termékleírást.
M8 Cable Assembly 4-poles an/- f/- 0,5m
Cikkszám: 21 34 830 0489 005
árak és raktárkészlet megtekintéséhez.
Tulajdonságok áttekintése
Termék részletei
Type of cable | 4x0,25mm² PUR Részletek megjelenítése |
---|---|
Connector 1 | M8 A 4pole female angled overmolded Részletek megjelenítése |
Category | System cabling |
---|---|
Series | Circular connectors M8 |
Element | Cable assemblies |
Specification | Pre-assembled on one side |
Connector 1 | M8 A-coding |
Female Angled | |
Type of cable | Copper cable (round) |
Cable length | 0.5 m |
---|---|
Number of cores | 4 |
Core structure | 4x 0.25 mm² |
Coding | A-coding |
Előző
Következő