M8 Cable Assembly 3-poles st/st f/m 7,5m
Cikkszám: 21 34 808 1380 075
A kép csak illusztrációs célokat szolgál. Kérjük, olvassa el a termékleírást.
M8 Cable Assembly 3-poles st/st f/m 7,5m
Cikkszám: 21 34 808 1380 075
árak és raktárkészlet megtekintéséhez.
Tulajdonságok áttekintése
Termék részletei
Type of cable | 3x0,25mm² PVC Részletek megjelenítése |
---|---|
Connector 1 | M8 A 3pole male straight overmolded Részletek megjelenítése |
Connector 2 | M8 A 3pole female straight overmolded Részletek megjelenítése |
Category | System cabling |
---|---|
Series | Circular connectors M8 |
Element | Cable assemblies |
Specification | Pre-assembled on both sides |
Connector 1 | M8 |
Male Straight | |
Connector 2 | M8 |
Female Straight | |
Type of cable | Copper cable (round) |
Cable length | 7.5 m |
---|---|
Number of cores | 3 |
Core structure | 3x 0.25 mm² |
Coding | A-coding |
Előző
Következő