M17-INS-HYB-CRT-9P-5+3+PE-MA
Cikkszám: 21 17 529 0000
A kép csak illusztrációs célokat szolgál. Kérjük, olvassa el a termékleírást.
M17-INS-HYB-CRT-9P-5+3+PE-MA
Cikkszám: 21 17 529 0000
árak és raktárkészlet megtekintéséhez.
Tulajdonságok áttekintése
Termék részletei
Category | Inserts |
---|---|
Series | Circular connectors M17 |
Identification | Power |
Element | Inserts |
Termination method | Crimp termination |
---|---|
Gender | Male |
Number of contacts | 9 |
Number of signal contacts | 5 |
Number of power contacts | 3 |
Number of special contacts | 1 |
Specification of special contacts | PE contact |
Előző
Következő