M12 transf. 1000BASE-T x STR with PoE+
Cikkszám: 21 03 381 2817
A kép csak illusztrációs célokat szolgál. Kérjük, olvassa el a termékleírást.
M12 transf. 1000BASE-T x STR with PoE+
Cikkszám: 21 03 381 2817
árak és raktárkészlet megtekintéséhez.
Tulajdonságok áttekintése
Termék részletei
Category | Connectors |
---|---|
Series | Circular connectors M12 |
Identification | Magnetics |
Element | PCB adapter |
Specification | with integrated transformer |
Straight | |
Power over Ethernet (PoE+) |
Termination method | Reflow soldering termination (SMT) |
---|---|
Gender | Female |
Shielding | Shielded |
Number of contacts | 8 |
Coding | X-coding |
Details | Order housings separately |
Pack contents | 60 pieces in a tray |
Előző
Következő