LC connector multimode 3mm
Cikkszám: 20 10 125 8211
A kép csak illusztrációs célokat szolgál. Kérjük, olvassa el a termékleírást.
LC connector multimode 3mm
Cikkszám: 20 10 125 8211
árak és raktárkészlet megtekintéséhez.
Tulajdonságok áttekintése
Termék részletei
Category | Contacts |
---|---|
Series | LC |
Type of contact | FO contact |
Description of the contact | for multimode for cable diameter up to 3 mm |
Manufacturing process | Turned contacts |
---|
Előző
Következő