UICIT_PL 8_KIT
Cikkszám: 19 58 008 1031
A kép csak illusztrációs célokat szolgál. Kérjük, olvassa el a termékleírást.
Tulajdonságok áttekintése
Termék részletei
Category | Connector sets |
---|---|
Series | HARTING UIC |
Identification | UIC IT |
Element | Connector sets |
Termination method | Crimp termination |
---|---|
Gender | Male |
Number of contacts | 8 |
Number of cable entries | 1 |
Cable entry | 1x M32 |
Details | Crimp contacts enclosed separatly |
Module enclosed separatly | |
Cable clamp enclosed separatly |
Előző
Következő