Han-Eco Mod.6-HCC-M32
Cikkszám: 19 41 006 0722
A kép csak illusztrációs célokat szolgál. Kérjük, olvassa el a termékleírást.
Han-Eco Mod.6-HCC-M32
Cikkszám: 19 41 006 0722
árak és raktárkészlet megtekintéséhez.
Tulajdonságok áttekintése
Termék részletei
Category | Hoods/Housings |
---|---|
Series of hoods/housings | Han-Eco® Modular |
Type of hood/housing | Cable to cable housing |
Size | 6 B |
---|---|
Module slots | 3 |
Version | Top entry |
Number of cable entries | 1 |
Cable entry | 1x M32 |
Locking type | Double locking lever |
Előző
Következő