Han 10B-HMC-KG-LB-M25
CikkszƔm: 19 30 210 0756
A kĆ©p csak illusztrĆ”ciĆ³s cĆ©lokat szolgĆ”l. KĆ©rjĆ¼k, olvassa el a termĆ©kleĆrĆ”st.
Han 10B-HMC-KG-LB-M25
CikkszƔm: 19 30 210 0756
Ɣrak Ʃs raktƔrkƩszlet megtekintƩsƩhez.
TulajdonsƔgok ƔttekintƩse
TermƩk rƩszletei
Category | Hoods/Housings |
---|---|
Series of hoods/housings | HanĀ® HMC |
Type of hood/housing | Cable to cable housing |
Type | High construction |
Size | 10 B |
---|---|
Version | Top entry |
Number of cable entries | 1 |
Cable entry | 1x M25 |
Locking type | Single locking lever |
Han-Easy Lock<sup>Ā®</sup> | Yes |
Field of application | Special hoods and housings for high mating cycles |
ElÅzÅ
KƶvetkezÅ