har-bus HM Bottom tool, male type C
Cikkszám: 17 99 000 0027
A kép csak illusztrációs célokat szolgál. Kérjük, olvassa el a termékleírást.
har-bus HM Bottom tool, male type C
Cikkszám: 17 99 000 0027
árak és raktárkészlet megtekintéséhez.
Tulajdonságok áttekintése
Termék részletei
Category | Tools |
---|---|
Type of tool | Bottom tool |
Description of the tool | for straight male connectors |
for type C |
Packaging size | 1 |
---|---|
Net weight | 70 g |
European customs tariff number | 82055980 |
GTIN | 5713140123052 |
eCl@ss | 21049090 Hand tool (other, unspecified) |
Előző
Következő