D SUB MIXED die for outer conductor of
Cikkszám: 09 99 000 0515
A kép csak illusztrációs célokat szolgál. Kérjük, olvassa el a termékleírást.
D SUB MIXED die for outer conductor of
Cikkszám: 09 99 000 0515
árak és raktárkészlet megtekintéséhez.
Tulajdonságok áttekintése
Termék részletei
Category | Tools |
---|---|
Type of tool | Crimp die |
Description of the tool | for D-Sub mixed |
Packaging size | 1 |
---|---|
Net weight | 75 g |
Country of origin | USA |
European customs tariff number | 82055980 |
GTIN | 5713140107106 |
ETIM | EC001282 |
eCl@ss | 21043852 Insert for crimp tool |
Előző
Következő