DIN-Tool Aufnahmeblock universal
Cikkszám: 09 99 000 0185
A kép csak illusztrációs célokat szolgál. Kérjük, olvassa el a termékleírást.
DIN-Tool Aufnahmeblock universal
Cikkszám: 09 99 000 0185
árak és raktárkészlet megtekintéséhez.
Tulajdonságok áttekintése
Termék részletei
Category | Tools |
---|---|
Type of tool | Bottom tool |
Description of the tool | Universal |
for use with male and female connectors | |
Type B, 2B, 3B, C, 2C, 3C, M, Q, 2Q, 3Q, R, 2R, 3R, E, F, H, har-bus® 64 |
Packaging size | 1 |
---|---|
Net weight | 0.1 g |
European customs tariff number | 82055980 |
GTIN | 5713140105836 |
eCl@ss | 21049090 Hand tool (other, unspecified) |
Előző
Következő