DSUB INSERTION-REMOVAL-TOOL
Cikkszám: 09 99 000 0171
A kép csak illusztrációs célokat szolgál. Kérjük, olvassa el a termékleírást.
DSUB INSERTION-REMOVAL-TOOL
Cikkszám: 09 99 000 0171
árak és raktárkészlet megtekintéséhez.
Tulajdonságok áttekintése
Termék részletei
Category | Tools |
---|---|
Type of tool | Insertion / removal tools |
Description of the tool | for single D-Sub standard contacts |
Packaging size | 1 |
---|---|
Net weight | 3.666 g |
Country of origin | Hungary |
European customs tariff number | 82055980 |
GTIN | 5713140105751 |
eCl@ss | 21049090 Hand tool (other, unspecified) |
Előző
Következő