SEK-18 BASE PLATE 2R
Cikkszám: 09 99 000 0131
A kép csak illusztrációs célokat szolgál. Kérjük, olvassa el a termékleírást.
SEK-18 BASE PLATE 2R
Cikkszám: 09 99 000 0131
árak és raktárkészlet megtekintéséhez.
Tulajdonságok áttekintése
Termék részletei
Category | Tools |
---|---|
Type of tool | Cabling tool for termination |
Description of the tool | for discrete wire termination |
Suitable for SEK LP, 2 rows |
Packaging size | 1 |
---|---|
Net weight | 1,155 g |
Country of origin | Germany |
European customs tariff number | 82055980 |
GTIN | 5713140105676 |
eCl@ss | 21049090 Hand tool (other, unspecified) |
Előző
Következő