SEK BENCH-PRESS
Cikkszám: 09 99 000 0114
A kép csak illusztrációs célokat szolgál. Kérjük, olvassa el a termékleírást.
Tulajdonságok áttekintése
Termék részletei
Category | Tools |
---|---|
Type of tool | Bench press |
Description of the tool | for termination of insulation displacement connectors |
Suitable for D-Sub and SEK |
Packaging size | 1 |
---|---|
Net weight | 12,660 g |
Country of origin | Germany |
European customs tariff number | 82073090 |
GTIN | 5713140105607 |
eCl@ss | 21049090 Hand tool (other, unspecified) |
Előző
Következő