Han® S 120 HBM w. MC M6 red UP
Cikkszám: 09 93 001 1322
A kép csak illusztrációs célokat szolgál. Kérjük, olvassa el a termékleírást.
Han® S 120 HBM w. MC M6 red UP
Cikkszám: 09 93 001 1322
árak és raktárkészlet megtekintéséhez.
Tulajdonságok áttekintése
Termék részletei
Category | Hoods/Housings |
---|---|
Series | Han® S |
Identification | Han® S 120 |
Type of hood/housing | Bulkhead mounted housing |
Description of hood/housing | incl. male contact with M6 bolt termination |
With unlocking protection |
Number of contacts | 1 |
---|---|
Locking type | Single locking lever |
Field of application | Energy Storage Systems |
Előző
Következő