Han® S-HBM w. MC black busbar-UP
Cikkszám: 09 93 001 0323 XL
A kép csak illusztrációs célokat szolgál. Kérjük, olvassa el a termékleírást.
Han® S-HBM w. MC black busbar-UP
Cikkszám: 09 93 001 0323 XL
árak és raktárkészlet megtekintéséhez.
Tulajdonságok áttekintése
Termék részletei
Category | Hoods/Housings |
---|---|
Series | Han® S |
Identification | Han® S 200 |
Type of hood/housing | Bulkhead mounted housing |
Description of hood/housing | incl. male contact with busbar termination |
With unlocking protection |
Number of contacts | 1 |
---|---|
Locking type | Single locking lever |
Field of application | Energy Storage Systems |
Előző
Következő