UIC558-HTE-13PIN-PG21
Cikkszám: 09 58 001 1440
A kép csak illusztrációs célokat szolgál. Kérjük, olvassa el a termékleírást.
Tulajdonságok áttekintése
Termék részletei
Category | Hoods/Housings |
---|---|
Series | HARTING UIC |
Identification | UIC 558 |
Type of hood/housing | Hood |
Number of contacts | 13 |
---|---|
Version | Top entry |
Number of cable entries | 1 |
Cable entry | 1x Pg 21 |
Field of application | Hoods/housings for harsh outdoor environments |
Előző
Következő