Han 3A M Receptacle AC set
Cikkszám: 09 57 368 0500 000
A kép csak illusztrációs célokat szolgál. Kérjük, olvassa el a termékleírást.
Han 3A M Receptacle AC set
Cikkszám: 09 57 368 0500 000
árak és raktárkészlet megtekintéséhez.
Tulajdonságok áttekintése
Termék részletei
Category | Connectors |
---|---|
Series | RJ45 Hybrid |
Element | Panel feed through |
Size | 3 A |
---|---|
Shielding | Fully shielded, 360° shielding contact |
Number of contacts | 8 |
Contact configuration | L1, PE, N |
further contacts | + 3x 300 V AC |
Előző
Következő