HPP V4 Power Locator f. 09990000001
Cikkszám: 09 46 800 0010
A kép csak illusztrációs célokat szolgál. Kérjük, olvassa el a termékleírást.
HPP V4 Power Locator f. 09990000001
Cikkszám: 09 46 800 0010
árak és raktárkészlet megtekintéséhez.
Tulajdonságok áttekintése
Termék részletei
Category | Tools |
---|---|
Series | HARTING PushPull (V4) |
Identification | Power |
Type of tool | Locator |
Description of the tool | for HARTING PushPull Power contacts for crimping tool 09 99 000 0001 |
RoHS | not compliant |
---|---|
ELV status | not compliant |
REACH Annex XVII substances | Not contained |
REACH ANNEX XIV substances | Not contained |
REACH SVHC substances | Yes |
REACH SVHC substances | Lead |
California Proposition 65 substances | Yes |
California Proposition 65 substances | Lead |
Előző
Következő