HPP V4 blind cover
Cikkszám: 09 45 845 0019
A kép csak illusztrációs célokat szolgál. Kérjük, olvassa el a termékleírást.
Tulajdonságok áttekintése
Termék részletei
Category | Accessories |
---|---|
Series | HARTING PushPull (V4) |
Type of accessory | Blind plate |
Degree of protection acc. to IEC 60529 | IP65 |
---|---|
IP67 |
RoHS | compliant |
---|---|
ELV status | compliant |
China RoHS | e |
REACH Annex XVII substances | Not contained |
REACH ANNEX XIV substances | Not contained |
REACH SVHC substances | Not contained |
Specifications | EN 45545-2 |
---|
Packaging size | 100 |
---|---|
Net weight | 1.82 g |
Country of origin | Romania |
European customs tariff number | 85389099 |
GTIN | 5713140064706 |
ETIM | EC002943 |
eCl@ss | 27440292 Connector component (accessories) |
Előző
Következő