PP V4 coding clip for receptacle; red
Cikkszám: 09 45 840 0023
A kép csak illusztrációs célokat szolgál. Kérjük, olvassa el a termékleírást.
PP V4 coding clip for receptacle; red
Cikkszám: 09 45 840 0023
árak és raktárkészlet megtekintéséhez.
Tulajdonságok áttekintése
Termék részletei
Category | Accessories |
---|---|
Series | HARTING PushPull (V4) |
Type of accessory | Colour clip |
Description of the accessory | for colour coding the HARTING PushPull device side |
RoHS | compliant |
---|---|
ELV status | compliant |
China RoHS | e |
REACH Annex XVII substances | Not contained |
REACH ANNEX XIV substances | Not contained |
REACH SVHC substances | Not contained |
Előző
Következő