Han PushPull gasket 500pcs
Cikkszám: 09 35 002 9901 XL
A kép csak illusztrációs célokat szolgál. Kérjük, olvassa el a termékleírást.
Tulajdonságok áttekintése
Termék részletei
Category | Accessories |
---|---|
Type of accessory | Seal |
Material (accessories) | NBR |
---|---|
Colour (accessories) | Black |
RoHS | compliant |
ELV status | compliant |
China RoHS | e |
REACH Annex XVII substances | Not contained |
REACH ANNEX XIV substances | Not contained |
REACH SVHC substances | Not contained |
California Proposition 65 substances | Not contained |
Előző
Következő