PP-V14-PCB-THT-RJ45-8P-J-M-STR-SHLD-SMP
Cikkszám: 09 35 002 2102 333
A kép csak illusztrációs célokat szolgál. Kérjük, olvassa el a termékleírást.
PP-V14-PCB-THT-RJ45-8P-J-M-STR-SHLD-SMP
Cikkszám: 09 35 002 2102 333
árak és raktárkészlet megtekintéséhez.
Tulajdonságok áttekintése
Termék részletei
Category | Connectors |
---|---|
Series | Han® PushPull (V14) |
Identification | RJ45 |
Element | Female |
Specification | Vertical |
With contact spring | |
Features | Intuitive locking mechanism |
Termination method | Wave soldering termination |
---|---|
Shielding | Fully shielded, 360° shielding contact |
Pack contents | Tray |
Rated current | 1.75 A |
---|---|
Rated voltage | 50 V |
Transmission characteristics | Cat. 6 Class E up to 250 MHz |
Data rate | 10 Mbit/s |
100 Mbit/s | |
1 Gbit/s | |
2.5 Gbit/s | |
5 Gbit/s | |
Limiting temperature | -40 ... +85 °C |
Mating cycles | ≥ 750 |
Surface (contacts) | Au over Ni Mating side |
---|---|
Sn over Ni Termination side | |
Material flammability class acc. to UL 94 | V-0 |
RoHS | compliant |
ELV status | compliant |
China RoHS | e |
REACH Annex XVII substances | Not contained |
REACH ANNEX XIV substances | Not contained |
REACH SVHC substances | Not contained |
Specifications | IEC 61076-3-117 Variant 14 (V14) |
---|---|
IEC 60603-7 Mating face | |
Approvals | DNV GL |
PROFINET | Yes |
Packaging size | 1 |
---|---|
Net weight | 5.01 g |
Country of origin | Malaysia |
European customs tariff number | 85366990 |
GTIN | 5713140223981 |
ETIM | EC000438 |
eCl@ss | 27440205 Contact insert for industrial connectors |
Előző
Következő