Han PP V14 cable hood 6,5-9,5mm
Cikkszám: 09 35 002 0431
A kép csak illusztrációs célokat szolgál. Kérjük, olvassa el a termékleírást.
Han PP V14 cable hood 6,5-9,5mm
Cikkszám: 09 35 002 0431
árak és raktárkészlet megtekintéséhez.
Tulajdonságok áttekintése
Termék részletei
Category | Accessories |
---|---|
Series | Han® PushPull (V14) |
Identification | SCRJ |
Type of hood/housing | Cable to cable housing |
Limiting temperature | -40 ... +70 °C |
---|---|
Cable diameter | 6.5 ... 9.5 mm |
Előző
Következő