Han P male crimp contact 1,0 mm2 (Ag)
Cikkszám: 09 35 000 6105
A kép csak illusztrációs célokat szolgál. Kérjük, olvassa el a termékleírást.
Han P male crimp contact 1,0 mm2 (Ag)
Cikkszám: 09 35 000 6105
árak és raktárkészlet megtekintéséhez.
Tulajdonságok áttekintése
Termék részletei
Category | Contacts |
---|---|
Series | Han® PushPull (V14) |
Type of contact | Crimp contact |
Description of the contact | Straight |
Gender | Male |
---|---|
Manufacturing process | Turned contacts |
Előző
Következő