Bearing pedestal with single part
Cikkszám: 09 30 000 9964
A kép csak illusztrációs célokat szolgál. Kérjük, olvassa el a termékleírást.
Bearing pedestal with single part
Cikkszám: 09 30 000 9964
árak és raktárkészlet megtekintéséhez.
Tulajdonságok áttekintése
Termék részletei
Category | Accessories |
---|---|
Type of accessory | Bearing pedestal |
Description of the accessory | for Han® 10 A, 16 A, 32 A, 6 B, 10 B, 16 B, 24 B |
Material (accessories) | Steel, zinc plated |
---|---|
RoHS | compliant |
ELV status | compliant |
China RoHS | e |
REACH Annex XVII substances | Not contained |
REACH ANNEX XIV substances | Not contained |
REACH SVHC substances | Not contained |
California Proposition 65 substances | Yes |
California Proposition 65 substances | Nickel |
Előző
Következő