Han F+B 5E SMC FI SCT 0,75 - 2,5 mm²
Cikkszám: 09 15 505 2701
A kép csak illusztrációs célokat szolgál. Kérjük, olvassa el a termékleírást.
Han F+B 5E SMC FI SCT 0,75 - 2,5 mm²
Cikkszám: 09 15 505 2701
árak és raktárkészlet megtekintéséhez.
Tulajdonságok áttekintése
Termék részletei
Category | Inserts |
---|---|
Series | Han® F+B |
Termination method | Screw termination |
---|---|
Gender | Female |
With wire protection | Yes |
Number of contacts | 5 |
PE contact | Yes |
Előző
Következő