Han EE module, crimp male
Cikkszám: 09 14 008 3001
A kép csak illusztrációs célokat szolgál. Kérjük, olvassa el a termékleírást.
Han EE module, crimp male
Cikkszám: 09 14 008 3001
árak és raktárkészlet megtekintéséhez.
Tulajdonságok áttekintése
Termék részletei
Category | Modules |
---|---|
Series | Han-Modular® |
Type of module | Han® EE module |
Size of the module | Single module |
Termination method | Crimp termination |
---|---|
Gender | Male |
Number of contacts | 8 |
Details | Please order crimp contacts separately. |
Előző
Következő