Han Multi module, male
Cikkszám: 09 14 004 4501
A kép csak illusztrációs célokat szolgál. Kérjük, olvassa el a termékleírást.
Han Multi module, male
Cikkszám: 09 14 004 4501
árak és raktárkészlet megtekintéséhez.
Tulajdonságok áttekintése
Termék részletei
Category | Modules |
---|---|
Series | Han-Modular® |
Type of module | Han® Multi module |
Size of the module | Single module |
Gender | Male |
---|---|
Number of contacts | 4 |
Details | Please order contacts separately. |
Details | When removing the contacts, the two-piece module can be opened using a 7mm screwdriver. This destroys the module. |
Előző
Következő