Module Clamp with strain relief (1 pcs)
Cikkszám: 09 14 000 0312
A kép csak illusztrációs célokat szolgál. Kérjük, olvassa el a termékleírást.
Module Clamp with strain relief (1 pcs)
Cikkszám: 09 14 000 0312
árak és raktárkészlet megtekintéséhez.
Tulajdonságok áttekintése
Termék részletei
Category | Accessories |
---|---|
Series | Han-Modular® |
Type of accessory | Module locking system |
Description of the accessory | With strain relief |
Material (locking) | Polycarbonate (PC) |
---|---|
Material flammability class acc. to UL 94 | V-0 |
RoHS | compliant |
ELV status | compliant |
China RoHS | e |
REACH Annex XVII substances | Not contained |
REACH ANNEX XIV substances | Not contained |
REACH SVHC substances | Not contained |
Fire protection on railway vehicles | EN 45545-2 (2020-08) |
Requirement set with Hazard Levels | R22 (HL 1-3) |
R23 (HL 1-3) |
Előző
Következő