Han TC650 female contact 95mm²
Cikkszám: 09 11 000 6262
A kép csak illusztrációs célokat szolgál. Kérjük, olvassa el a termékleírást.
Han TC650 female contact 95mm²
Cikkszám: 09 11 000 6262
árak és raktárkészlet megtekintéséhez.
Tulajdonságok áttekintése
Termék részletei
Category | Contacts |
---|---|
Series | TC 650 |
Type of contact | Crimp contact |
Gender | Female |
---|---|
Manufacturing process | Turned contacts |
Details | The vibration and shock resistance can only be met if the cables are fixed at an appropriate distance. Instructions for the spacing of strain relief can be found in the document in eCatalogue under the section Instructions. |
Előző
Következő