Han 1A-5+PE-c-f latch
Cikkszám: 09 10 005 3101
A kép csak illusztrációs célokat szolgál. Kérjük, olvassa el a termékleírást.
Han 1A-5+PE-c-f latch
Cikkszám: 09 10 005 3101
árak és raktárkészlet megtekintéséhez.
Tulajdonságok áttekintése
Termék részletei
Category | Inserts |
---|---|
Series | Han® 1A |
Termination method | Crimp termination |
---|---|
Gender | Female |
Size | 1 A |
Number of contacts | 5 |
PE contact | Yes |
Locking type | Snap-in latches |
Details | Please order crimp contacts separately. |
Order separately the single wire seal or the hoods/housings for an IP65 performance. | |
Details | A Han® 1A configuration that only consists of inserts (with or without strain relief, 09 10 000 5300) is an unenclosed connector according to IEC 61984. In this case protection against electric shock must be provided by the installation methods of the user. |
Contact inserts must not be coupled or decoupled under electrical load. | |
Contact inserts must not be powered-up in the un-mated condition. |
Előző
Következő