har-SAB M8/8/3p PAC 5m PVC w/o LED
Cikkszám: 09 07 001 2015 100
A kép csak illusztrációs célokat szolgál. Kérjük, olvassa el a termékleírást.
har-SAB M8/8/3p PAC 5m PVC w/o LED
Cikkszám: 09 07 001 2015 100
árak és raktárkészlet megtekintéséhez.
Tulajdonságok áttekintése
Termék részletei
Series | Circular connectors M8 |
---|---|
Element | Distribution boxes |
Specification | Pre-assembled master cable |
Cable length | 5 m |
---|---|
Core structure | 2x AWG 20 + 8x AWG 24 |
Total number of ports | 8 |
Number of contacts | 3 |
Előző
Következő