har-SAB M8/4/3p PAC 10m PVC w/o LED
Cikkszám: 09 07 001 0015 000
A kép csak illusztrációs célokat szolgál. Kérjük, olvassa el a termékleírást.
har-SAB M8/4/3p PAC 10m PVC w/o LED
Cikkszám: 09 07 001 0015 000
árak és raktárkészlet megtekintéséhez.
Tulajdonságok áttekintése
Termék részletei
Series | Circular connectors M8 |
---|---|
Element | Distribution boxes |
Specification | Pre-assembled master cable |
Cable length | 10 m |
---|---|
Total number of ports | 4 |
Number of contacts | 3 |
Előző
Következő